??
CAD model selection
K0748.14206120
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0748 - Indexing plungers short version
Bill of material
K0748.14206120
BESTKIPP
Order No.
K0748.14206120
FORM
Form
D
AUSF
version
lockout type with locknut
WS
Material
stainless steel, indexing pin not hardened
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M12 mm
D2
diameter
25 mm
L
Length
41.7 mm
L1
Length
10 mm
L2
Length
8 mm
H
Length
6.0 mm
SW1
width across flats
14 mm
SW2
width across flats
19 mm
F
F x 30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12.0 N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
15 Nm
GEW
Approx. weight
0.0295 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205509
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions